Download document () of 20
  • Serie de Seminarios Gratis al Medio Día

    Participe en un seminario gratis con ingenieros de Eaton donde repasamos lo último en tecnología, mejores practicas y normas de la red eléctrica.

Serie de Seminarios al Medio Dia: Aumente su conocimiento y obtenga créditos PDH

568777769

Regístrese para atender esta serie de seminarios presentados en vivo por los expertos de Eaton.

Cada seminario repasa un tema de tecnología de equipo eléctrico, mejores practicas y normas de la red eléctrica sobre el curso de una hora.

Estos seminarios ocurren al medio dia en Hora del Este y Hora Montaña.

Cada seminario esta programado con una duración de una hora e incluye tiempo para hacer preguntas al fin de la reunión. Participantes podrán unirse a la reunión cinco minutos antes del inició de la presentación. 

5 de Noviembre: Transformadores con interruptor en vacío para reducir el riesgo de arco eléctrico

AR-VFI transformer
El riesgo a un arco eléctrico es un peligro que muchos trabajadores eléctricos enfrentan cada día. En este seminario vamos a definir el riesgo de arco eléctrico, explicar el impacto de los cambios a la Norma IEEE 1584, y detallar como se puede reducir este riesgo especificando sus transformadores con nueva tecnología. 

Marque una de las siguentes opciónes para registrarse: 

 

12 de Noviembre: Equipo de protección de alto voltaje tipo pedestal y poste 

smart-vfi-switchgear.jpg
Esta sesión mostrará como seleccionar equipo eléctrico de media tensión, tipo aéreo o pedestal, en líneas de distribución eléctricas.  Aprenderán también instalaciones y usos especificos de este tipo de equipo eléctrico.  

Marque una de las siguentes opciónes para registrarse: 

19 de Noviembre: Switchgear con aislamiento solido: ISG-SD 

ISG-SD 4-way single-sided padmount switchgear
Los beneficios y desventajas de sistemas de aislamiento tradicionales para switchgear (aire, aceite mineral, gas SF6) son bien conocidos. En este seminario vamos a demostrar como un sistema de aislamiento sólido ofrece nuevos beneficios y a la misma vez cumple con las características técnicas que esperamos de switchgear tipo pedestal, en  bovedas y sumergible. 

Marque una de las siguentes opciónes para registrarse: 

Biografías de los presentadores

Juan Peraza, Senior application engineer, Eaton

Juan Peraza Casanova

Juan Peraza es un Ingeniero de aplicación de Eaton. Tiene más de 23 años de servicio trabajando con Cooper Power series e Eaton cubriendo varias posiciones de Ventas and Mercadeo. Como Ingeniero de Distribución y Protección estuvo encargado de todo el mercado Internacional para reconectadores y Equipo de Pedestal. Antes de llegar a Eaton Cooper Power series, Juan trabajo como electricista e Ingeniero de Mantenimiento en su pais y como ensamblador de panels de control y Jefe de Ingenería para una compañía pequeña en USA. En su posición actual, Juan se encarga de dar entrenamiento y soporte técnico a clientes del mercado C&I, consultores y Distribuidores para la línea completa de productos de Eaton Cooper Power series.  Su experiencia incluye Transformadores, Switchgear, Aplicación de protecciones, Capacitores de Medio Voltaje y Reguladores de voltaje.

Carlos Chacon, Application engineer, Eaton

Carlos Chacón

Carlos Chacón es un Ingeniero de Aplicación con mas de 12 años de experiencia con los productos de Eaton Copper Power series. Carlos fue un Ingeniero de Protección dentro del grupo de switchgear de media tensión para Reconectadores Aéreos y Switchgear tipo Pedestal, y trabajó como un Ingeniero de Ventas enfocado en fabricantes de transformadores en América Latina y también fue el Gerente de Mercadotecnia de Componentes para Transformadores. Afuera de Eaton, Carlos trabajo como un Gerente de Aplicaciones para servicios de ingenieria, construcción eléctrica y servicio enfocado en sistemas eléctricos de media y alta tensión para compañías de Energía y clientes dentro de los mercados de energía renovable, centros de datos, y almacenamiento de energía en baterías. Además, Carlos fue el Director de Energía Renovable para uno de los principales constructores de proyectos solares y el Gerente Regional de Ventas para un fabricante de reactores y transformadores de medición en alta tensión.