Eaton Intelligent Power Manager
8 - 15 kVA với hệ số công suất là 0,9
200 - 240 VAC với biến áp đầu vào trung thế hoặc tùy chọn
50/60 Hz
Chuyển đổi kép
Thiết kế dạng tháp nhỏ gọn
MODEL (8 - 15 KVA) |
KÍCH THƯỚC (C x R x S, INCH) |
TRỌNG LƯỢNG (LBS) |
9155, 2 tháp với (1) mô-đun ắc quy | 32,2 x 12 x 33,7 | 352 |
9155, 3 tháp với (2) mô-đun ắc quy | 47,8 x 12 x 33,7 | 590 |
9155, 3 tháp với (1) mô-đun ắc quy và (1) mô-đun biến áp | 47,8 x 12 x 33,7 | 558 |
TỔNG QUAN | |
CẤU TRÚC LIÊN KẾT | Chuyển đổi kép |
MÀU SẮC | Màu đen |
ĐỊNH MỨC (VA/WATT) | Lên đến 15000/13500 |
CHẨN ĐOÁN | Tự kiểm thử hệ thống đầy đủ khi khởi động |
CHẾ ĐỘ NỐI TẮT UPS | Tự động khi quá tải hoặc hỏng UPS |
BẢO HÀNH | Bảo hành hai năm |
THÀNH PHẦN (ĐÓNG GÓI KÈM THEO CÁC THÀNH PHẦN SAU) | 1 UPS sẵn sàng sử dụng, đĩa CD bộ phần mềm, hướng dẫn sử dụng |
HIỆU SUẤT | Lên đến 91% |
ĐIỆN ĐẦU VÀO | |
KẾT NỐI | Có dây cứng - xem cách bố trí khối đầu cuối trong sách hướng dẫn |
TẦN SỐ | 50/60 Hz (45 - 65 Hz) |
DẢI TẦN SỐ | 45 - 65 Hz |
HỆ SỐ CÔNG SUẤT ĐẦU VÀO | P.F >thông thường 0,99, >bộ chuyển đổi tần số 0,96 |
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN | Có |
ĐIỆN ĐẦU RA | |
ĐIỆN ÁP ĐẦU RA | 100/200, 110/220, 120/240 Vac dịch chuyển pha 180°; 120/208, 127/220 Vac dịch chuyển pha 120° |
Ổ CẮM ĐẦU RA | (1) PDM |
VỀ QUY ĐỊNH ĐIỆN ÁP CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN | Quy định điện áp đầu ra ±1% tĩnh; ±5% động khi thay đổi tải thuần trở 100% |
VỀ QUY ĐỊNH ĐIỆN ÁP CỦA ẮC QUY | Quy định điện áp đầu ra ±1% tĩnh; ±5% động khi thay đổi tải thuần trở 100% |
CÔNG SUẤT QUÁ TẢI | 150% trong 5 giây / 125% trong 1 phút (trực tuyến), 110% trong 10 phút |
HÌNH DẠNG SÓNG ĐIỆN ÁP (TRÊN ẮC QUY) | Sóng hình sin |
THỜI GIAN CHUYỂN | 0 ms |
ẮC QUY | |
QUẢN LÝ ẮC QUY | Công nghệ ABM |
LOẠI ẮC QUY | 9Ah, hàn kín khí, chì axit, không cần bảo trì |
THAY ẮC QUY | Có thể thay thế tại chỗ |
KHỞI ĐỘNG ẮC QUY | Cho phép khởi động UPS mà không cần đầu vào thiết bị điện |
THỜI GIAN SẠC LẠI | Ắc quy bên trong: khoảng 3 giờ để đạt được 80% công suất có ích tại điện áp dây danh định sau khi xả cạn ắc quy ngoài: không lớn hơn 10 lần thời gian xả để đạt được 90% công suất có ích tại điện áp dây danh định sau khi xả cạn |
GIAO TIẾP | |
GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG | Màn hình LCD có đèn nền màu xanh dương |
ĐÈN LED | (4) Đèn LED thông báo và cảnh báo |
CẢNH BÁO BẰNG ÂM THANH | Có |
CỔNG GIAO TIẾP | (1) RS-232, (1) tiếp điểm rơ-le, (1) REPO, (2) đầu vào ngoài môi trường |
KHE GIAO TIẾP | (2) khay giao tiếp X-Slot |
PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG | Đĩa CD bộ phần mềm đi kèm |
&TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG | |
TIẾNG ỒN NGHE ĐƯỢC | <Thông thường là 53dBA ở độ cao 1 m (phòng không có tiếng ồn) |
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | 10°C đến +40°C, từ +45°C sẽ giảm công suất 7,5%; mức khuyến nghị tối đa cho ắc quy là +25°C |
NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -15°C đến +25°C |
ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI | 0 - 95%, không ngưng tụ |
CHỨNG NHẬN | |
CHỨNG NHẬN AN TOÀN | Phiên bản UL1778 5 CSA C22.2 số 107.3-14, NOM-NYCE |
TUÂN THỦ EMC | 47 CFR Phần 15/ICES-003 Loại A |
CHẤT LƯỢNG | ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 |
ĐIỆN ÁP TĂNG VỌT | ANSI C62.41 Hạng mục B3, IEC 61000-4-5 |
ĐÁNH DẤU | cULus, NOM-NYCE |