Descargar documento () de 20
Sistemas de control de motor de media tensión

Variadores de frecuencia compactos PowerXL DC1

El variador de frecuencia PowerXLTM DC1 se destaca por su interfaz de tamaño pequeño y fácil de usar. El DC1 se desarrolló específicamente para su uso en aplicaciones estándar como ventiladores, bombas y transportadores. Con la activación de parámetros y funcionalidades adicionales, el DC1 también puede cubrir aplicaciones exigentes que involucran motores IE4 (Eficiencia súper premium). Gracias a su puesta en marcha rápida y sencilla, los variadores DC1 son ideales para la producción en serie. Con varios voltajes de red disponibles y un rango de rendimiento de 0,37 kW a 22 kW, el DC1 también ofrece máxima flexibilidad.  

Alto grado de protección
IP66 para aplicaciones distribuidas
Temperaturas ambientes
Hasta 50 °C sin reducción de potencia
Reacondicionamiento
Flexible con módulos de expansión

Características principales

  • Puesta en marcha rápida gracias a 14 parámetros básicos
  • CANopen y Modbus RTU integrados
  • Conexión SmartWire-DT y EtherNet/IP opcional
  • Grados de protección: IP20 e IP66
  • Controlador PI integrado
  • Cumple con las normas internacionales (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, UkrSEPRO) 

Puede adaptarse de manera flexible a cualquier aplicación.

Todos los modelos DC1 están disponibles opcionalmente con un filtro EMC integrado o transistor de freno. El número de salidas de relé, por ejemplo, puede expandirse fácilmente utilizando módulos de expansión enchufables. Además, los dispositivos pueden conectarse a protocolos basados en Ethernet/IP y al sistema SmartWire-DT a través de los módulos de comunicación disponibles.

Un alto grado de protección para aplicaciones distribuidas.

Además de los dispositivos de protección IP20, también hay disponible una versión del DC1 con clasificación IP66 para aplicaciones de hasta 22 kW. El uso de los dispositivos en ambientes húmedos, polvorientos o contaminados no plantea ningún problema. Gracias a la cubierta impermeable de ABS y al disipador de calor resistente a la corrosión, los dispositivos son adecuados para su uso en la industria alimentaria, en agricultura o en sistemas de lavado de vehículos. Los dispositivos IP66 están disponibles opcionalmente con elementos de control local. Estos elementos cuentan con un potenciómetro de punto de ajuste integrado, un interruptor selector y un interruptor principal, y permiten la configuración de los variadores DC1 directamente en el sitio.

Una poderosa herramienta de puesta en marcha.

Configuración sencilla con el software drivesConnect para PC. Además, la herramienta permite rastrear directamente el comportamiento de valores de visualización específicos durante el funcionamiento, lo que permite un diagnóstico óptimo.

Variadores de frecuencia PowerXL: DC1 y DA1

Variadores avanzados DA1 y variadores compactos DC1 para aplicaciones de eficiencia energética

Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close