Bei den Verschmutzungsanzeigen, die mit OP bezeichnet sind, handelt es sich um optische Differenzdruckanzeigen. Diese Art von Differenzdruckanzeige kann an allen Druckfiltern mit einem Betriebsdruck von bis zu 63 bar montiert werden, wenn die entsprechenden Messanschlüsse am Filtergehäuse zur Verfügung stehen. Bei Kontamination des Filterglieds steigt die Differenz zwischen dem Versorgungsdruck und dem Ausgangsdruck des Filters. Abhängig von der Druckdifferenz, jedoch unabhängig vom Betriebsdruck, wird ein optisches Signal abgegeben.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
Maximal zulässiger Betriebsdruck: | 63 bar |
Maximal zulässige Betriebstemperatur: | |
- Nitril (NBR) | -25 bis +80 °C |
- Viton (FPM) | -10 bis +80 °C |
Maximal zulässige Druckdifferenz: | p1 - p2 ≤ 16 bar |
Anzeige-Druckdifferenz: | 0,3; 0,8; 1,2; 2,5; 4,5 bar |