Mit SmartWire-DT lassen sich verschiedene Komponenten innerhalb und außerhalb des Schaltschranks zeitsparend und einfach verbinden. Dadurch ergeben sich erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Konstruktion von Maschinen und Anlagen. Die SmartWire-DT-Lösung ersetzt zudem die fehleranfällige Direktverdrahtung und ermöglicht eine einheitliche Kommunikation mit allen Systemkomponenten.
Darüber hinaus dient SmartWire-DT als intelligentes Verkabelungssystem und liefert Informationen aus dem gesamten Netzwerk. So erhalten die Anwender detaillierte Anwendungsdaten in Echtzeit, die für eine frühzeitige Diagnose genutzt werden können. Auf diese Weise profitieren SmartWire-DT-Anwender von erhöhter Produktivität, vorbeugender Wartung und optimierter Systemverfügbarkeit.
Steuerrelais easyE4
XV100 HMI PLC
HMI PLC XV300
Industrie-PC XP500
RMQ Titan: Modulare Befehls- und Meldegeräte M22 / M30
SL4/SL7 Signalsäulen
Leistungsschütze DIL
Motorstarterkombinationen MSC
Elektronischer Motorschutzschalter PKE
Elektronischer Motorstarter EMS2
Softstarter DS7
PowerXL Frequenzumrichter DC1 Compact
Maximal 4 Elemente im Vergleichstool zulässig.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
In die Zwischenablage kopiert
Für die Verwendung des Vergleichstools sind mindestens zwei Artikel erforderlich.
Sorry, we can't get that information right now.
Support
Contact us
+359884477015