Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Montageblech-Schirm, glatte Seiten, HxBxT=250x375x175mm
| Produktname |
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
024646
|
| EAN |
4015080246466
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
2.666 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL Listed
EN 62208 EN 61439-2 |
| Produkttyp |
Gehäuse
|
| Modellcode |
CI43X-150
|
| Merkmale |
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung |
| Brennverhalten (UL) |
V1 (Sockel) (UL94)
V2 (Deckel) (UL94) |
| Schutzklasse |
II
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Blitzschutz
Außeneinsatz |
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel) durchsichtig, rauchgrau (Deckel) |
| Nennstrom |
1600 A
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
10 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-40 °C - 80 °C
|
| Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen)
Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse) Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung) |
| Stromkreisintegrität |
Sonstige
|
| Bemessungsfrequenz |
50 bis 60 Hz
|
| Grundtyp |
Einfach
|
| Einbautiefe |
150 mm
|
| Chemische Beständigkeit |
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Schmierfette, Salzlösungen Teilweise beständig gegen: Säuren > 10 % |
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
transparent
Optional Keine |
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Material |
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel) halogenfrei |
| Einbautiefe bei Montageplatte |
150 mm
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Anzahl Rohreinlässe |
0
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
0
|
| Anzahl der Reihen |
0
|
| Plattenstärke (Schrank) |
9 mm
|
| Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
| Beständigkeit Salzsprühnebel |
IEC 60068-2-11
|
| Oberflächenausführung |
korrosionsbeständig
|
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
| Oberflächenbehandlung |
korrosionsbeständig
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
15
|
| Schutzart |
IP65
IK10 Sonstiges |
| Interne Tiefe |
150 mm
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
20 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
40 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
22 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
21 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
44 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
42 W
|