Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Automatenkasten, +Tür, 9HP, HxBxT=250x187,5x150mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse
|
| Katalognummer |
032139
|
| EAN |
4015080321392
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
188 mm
|
| Produktgewicht |
1.81 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Produkttyp |
Automatenkasten
|
| Modellcode |
AE/I23E/T
|
| Funktionen |
Vorbereitetes Gehäuse
Plombierbar |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Automaten-Einzelgehäuse
Vorbereitetes Gehäuse xEnergy Safety Ci |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Automaten-Einzelgehäuse
|
| Farbe |
Grau
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
5 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Entspricht der Produktnorm.
|
| Verschlusstyp |
Sonstige
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
transparent Einzel |
| Schutzart |
IP65
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Interne Tiefe |
150 mm
|
| Anzahl und Kapazität der Klemmen (PE und N) |
Jeweils 1 x (2,5 bis 25 mm²)
Jeweils 7 x (0,5 bis 4 mm²) |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt) |
9
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
9
|
| Einbautiefe |
100 mm
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
DIN-Schienen |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
11 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
23 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
13 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
12 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
26 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
24 W
|