Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

032151
WS16-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal, L=2000mm

Listenpreis EUR132.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / außen
Katalognummer
032151
EAN
4015080321514
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
3.55 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WS16-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Standverteiler, 3 Feldbreiten
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt
Feld für Montagerahmen
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
16
Profilform
senkrechte Profile (außen)
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren