Dokument herunterladen () von 20

070120
Modellcode: WW12-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, horizontal, L=1400mm

Listenpreis €91.70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / mittig
Katalognummer
070120
EAN
4015080701200
Produkt Länge/Tiefe
1500 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
2.531 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WW12-ID

Delivery program

Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical data - mechanical

Gerätetyp
Einzelgerät
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
12
Profilform
waagerechte Profile

Additional information

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau
Feld für Montagerahmen

Produktspezifikation exportieren