Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

025032
Modellcode: WS13-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal, L=1625mm

Listenpreis EUR98.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / außen
Katalognummer
025032
EAN
4015080250326
Produkt Länge/Tiefe
1625 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
2.861 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WS13-ID

Delivery program

Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Einzelgerät
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
13
Profilform
senkrechte Profile (außen)

Additional information

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt
Für Wandmontage-Verteilersystem
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau
Feld für Montagerahmen

Produktspezifikation exportieren