Dokument herunterladen () von 20

061937
Modellcode: AE/I44E/T

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Automatenkasten, +Tür, 3x 15 Teilungseinheiten, HxBxT=375x375x150mm

Listenpreis EUR792.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse
Katalognummer
061937
EAN
4015080619376
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
3.88 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 61439-2
EN 62208
Produkttyp
Automatenkasten
Modellcode
AE/I44E/T

Delivery program

Typ
  • Automaten-Einzelgehäuse
  • Vorbereitetes Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Automaten-Einzelgehäuse
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Gerätetyp
Einzelgerät
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Montageart
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz)
Schutzart
IP65
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
45
Anzahl der Reihen
3
Anzahl und Kapazität der Klemmen (PE und N)
Jeweils 3 x (2,5 bis 25 mm²)
Jeweils 21 x (0,5 bis 4 mm²)
Einbautiefe
100 mm
Interne Tiefe
150 mm
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
transparent
Einzeln

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
23 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
25 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
24 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
51 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
48 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Unterer Teil: 960 °C/Abd.: 850 °C, Produktnormanforderungen erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Additional information

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
Plombierbar
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Metrische Vorprägungen an allen Seiten
  • Gehäuse für z. B. Einbaugeräte LS-Schalter, FI-Schalter, FI/LS-Schalter, AFDD
  • Transparente Tür für Bedienerzugang zu Geräten
  • Montageschiene aus Metall zum Aufschnappen von Geräten
  • 1 x Leerplatzabdeckung für nicht benutzte Einbauplätze
  • Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen
  • PE/N-Kombi-Steckklemmen
  • Befestigungslaschen zur Wandbefestigung
  • Plombierbare Deckelverschlüsse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.