Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

013167
WS8-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal, L=1000mm

Listenpreis EUR66.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / außen
Katalognummer
013167
EAN
4015080131670
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1.798 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WS8-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Für Wandmontage-Verteilersystem
Verteilerbau
CI-Isolierstoffgehäuse
Feld für Montagerahmen

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
8
Profilform
senkrechte Profile (außen)
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren