Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgerät. Tragrahmenprofil, vertikal, L=2250mm
Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / außen
|
Katalognummer |
036897
|
EAN |
4015080368977
|
Produkt Länge/Tiefe |
2250 mm
|
Produkthöhe |
25 mm
|
Produktbreite |
50 mm
|
Produktgewicht |
3.996 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Montageprofil
|
Modellcode |
WS18-ID
|
Typ |
|
Ausführung |
Sonstiges
|
Farbe |
Sonstiges
|
Gerätetyp |
Einzelgerät
|
Oberflächenausführung |
verzinkte C-Profile
|
Material |
Stahl
|
Anzahl 125-mm-Rasterabstände |
18
|
Profilform |
senkrechte Profile (außen)
|
Funktionen |
Verteilerbau
|
RAL-Nummer |
0
|
Besondere Merkmale |
Befestigungsschrauben separat bestellen
|
Benutzt mit |
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt Standverteiler, 3 Feldbreiten CI-Isolierstoffgehäuse Verteilerbau Feld für Montagerahmen |