Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

044017
WSM14-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal / zentral, L=1700mm

Listenpreis EUR106.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safeti Ci Montageprofil vertikal / Zentrum
Katalognummer
044017
EAN
4015080440178
Produkt Länge/Tiefe
1750 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WSM14-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau
Feld für Montagerahmen

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
14
Profilform
senkrechte Profile (Mitte)
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren