Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

048762
Modellcode: WW5-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, horizontal, L=525mm

Listenpreis EUR38.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil horizontal
Katalognummer
048762
EAN
4015080487623
Produkt Länge/Tiefe
525 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WW5-ID

Delivery program

Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Einzelgerät
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
5
Profilform
waagerechte Profile

Additional information

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Für Wandmontage-Verteilersystem
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt
Feld für Montagerahmen
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau

Produktspezifikation exportieren