Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, horizontal, L=275mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil horizontal
|
| Katalognummer |
044016
|
| EAN |
4015080440161
|
| Produkt Länge/Tiefe |
275 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.491 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Montageprofil
|
| Modellcode |
WW3-ID
|
| Funktionen |
Verteilerbau
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Befestigungsschrauben separat bestellen
|
| Benutzt mit |
Für Wandmontage-Verteilersystem
Standverteiler, 3 Feldbreiten Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl 125-mm-Rasterabstände |
3
|
| Profilform |
waagerechte Profile
|
| Oberflächenausführung |
verzinkte C-Profile
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|