Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Zählergehäuse, HxBxT=375x375x225mm, IP65
Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Zählergehäuse Schiene
|
Katalognummer |
020270
|
EAN |
4015080202707
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
375 mm
|
Produktbreite |
375 mm
|
Produktgewicht |
3.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zählergehäuse
|
Modellcode |
ZG/I44E-200
|
Typ |
Ci isoliertes Gehäuse Zählergehäuse Vorbereitete Gehäuse
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zählergehäuse
Zählerkreuz |
Farbe |
Grau
|
Nennstrom |
1600 A
|
Stromkreisintegrität |
Sonstige
|
Gerätetyp |
Komplettgehäuse
|
Oberflächenschutz |
Sonstige
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
15
|
Einbautiefe |
186 mm
|
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
Schutzart |
Sonstige
IP65 IK10 |
Anzahl Rohreinlässe |
100
|
Anzahl der Module |
1
|
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
4
|
Anzahl der Reihen |
0
|
Einbautiefe |
200 mm
|
Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
Abdeckung/Tür Typ |
Optional
Keine transparent |
Plattenstärke (Schrank) |
6 mm
|
Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
30 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
27 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
34 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
32 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
31 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
29 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
60 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
53 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
68 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
64 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
62 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
57 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
20 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
Merkmale |
Deckel mit Überdruckentlastung
|
Ausstattung: |
Montageplatte
|
Funktionen |
Anbaumöglichkeit
|
Schutzklasse |
II
|
RAL-Nummer |
7035
|
Besondere Merkmale |
Zählerkreuz nach DIN 43853 einschließlich Zählerbefestigungsschrauben und Muttern, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse
|
Geeignet für |
Außeneinsatz
Blitzschutz |