Dokument herunterladen () von 20

169087
Modellcode: DA1-324D3FB-A20C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 4,3 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige

Listenpreis €882.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Variable frequency drive
Katalognummer
169087
EAN
4015081655731
Produkt Länge/Tiefe
186 mm
Produkthöhe
231 mm
Produktbreite
107 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL
IEC/EN61800-5
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
RCM
UL File No.: E172143
EAC
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CE
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-324D3FB-A20C

Allgemein

Kabellänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
PROFIBUS, optional
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
EtherCAT, optional
DeviceNet, optional
Ethernet IP, optional
Modbus-TCP, optional
PROFINET, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Brems-Chopper
Funkentstörfilter
7-Segment-Anzeige
Breaking resistance
IGBT-Wechselrichter
zusätzlicher Platinenschutz
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Rahmengröße
FS2
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
PROFIBUS
CAN
Andere Bussysteme
PROFINET IO
EtherNet/IP
MODBUS
DeviceNet
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
94,7 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
32 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
33 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
36 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
40 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
42 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
50 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
51 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
59 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
5.7 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1,73 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
6.45 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
4.3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
0.75 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
4.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
3.2 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1 HP

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
1.71 kVA
Scheinleistung bei 240 V
1.79 kVA

Trennfunktion

Bremswiderstand
100 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
39.75 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4.3 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015