Eaton DA1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 2,2 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige
Produktname |
Eaton DA1 Variable frequency drive
|
Katalognummer |
169117
|
EAN |
4015081655984
|
Produkt Länge/Tiefe |
186 mm
|
Produkthöhe |
231 mm
|
Produktbreite |
107 mm
|
Produktgewicht |
1.8 kg
|
Zertifikat(e) |
UL report applies to both US and Canada
CUL RoHS, ISO 9001 UL 508C IEC/EN61800-5 Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL CE Certified by UL for use in Canada EAC IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL File No.: E172143 IEC/EN 61800-3 RCM UkrSEPRO UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CSA-C22.2 No. 14 |
Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DA1-342D2FB-A20C
|
Kabellänge |
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge 150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge 300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
Kommunikationsschnittstelle |
PROFIBUS, optional
Modbus RTU, eingebaut Modbus-TCP, optional PROFINET, optional CANopen®, eingebaut DeviceNet, optional Ethernet IP, optional OP-Bus (RS485), eingebaut EtherCAT, optional SmartWire-DT, optional |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1 |
Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Ausstattung: |
zusätzlicher Platinenschutz
Interner Gleichspannungszwischenkreis Funkentstörfilter Breaking resistance Kontrolleinheit Brems-Chopper PC-Verbindung 7-Segment-Anzeige IGBT-Wechselrichter |
Rahmengröße |
FS2
|
Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
Einbaulage |
vertikal
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Protokoll |
PROFINET IO
DeviceNet CAN EtherNet/IP Andere Bussysteme PROFIBUS MODBUS TCP/IP |
Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
Höhenlage |
Max. 4000 m
Max. 1000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Effizienz |
91,5 % (η)
|
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
20 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
20 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 21 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 21 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 23 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 26 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 26 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 33 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
3.5 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
4,65 mA
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
380 V
|
Netzspannung - max. |
480 V
|
Betriebsart |
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation Sensorlose Vektorregelung (SLV) U/f-Steuerung |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
3.3 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
2.2 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
0.75 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
6 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
Nennspannung - max. |
480 VAC
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
1.9 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
2.1 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
1 HP
|
Scheinleistung bei 400 V |
1.52 kVA
|
Scheinleistung bei 480 V |
1.83 kVA
|
Bremswiderstand |
400 Ω
|
Bremsmoment |
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis |
Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
780 VDC
|
Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
63.75 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
2.2 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |