Dokument herunterladen () von 20

169373
Modellcode: DA1-32180FB-B55C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 180 A, 55 kW, IP55/NEMA 12, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige, Zwischenkreisdrossel

Listenpreis €10401.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Variable frequency drive
Katalognummer
169373
EAN
4015081658183
Produkt Länge/Tiefe
313.5 mm
Produkthöhe
865 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
50 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UkrSEPRO
EAC
UL 508C
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
DNV
IEC/EN 61800-3
UL
RCM
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
CUL
RoHS, ISO 9001
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-32180FB-B55C

Allgemein

Kabellänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
Ethernet IP, optional
PROFINET, optional
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
EtherCAT, optional
Modbus RTU, eingebaut
PROFIBUS, optional
CANopen®, eingebaut
DeviceNet, optional
Modbus-TCP, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja
Schutzart
NEMA 12
IP55
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
OLED-Anzeige
PC-Verbindung
Kontrolleinheit
Brems-Chopper
Funkentstörfilter
Zwischenkreisdrossel
Breaking resistance
zusätzlicher Platinenschutz
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
Rahmengröße
FS6
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
EtherNet/IP
CAN
PROFINET IO
Andere Bussysteme
DeviceNet
MODBUS
PROFIBUS
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
97,9 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
1290 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
1530 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
1860 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
400 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
540 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
600 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
780 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
860 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
187.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1,54 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
270 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
180 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
250 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 4 - 8 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
154 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
173 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
60 HP

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
71.71 kVA
Scheinleistung bei 240 V
74.82 kVA

Trennfunktion

Bremswiderstand
6 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
945 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
180 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015