Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

169381
Modellcode: DA1-344D1FB-B6SC

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 4,1 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige, Lokale Bedienelemente

Listenpreis €1,282.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Variable frequency drive
Katalognummer
169381
EAN
4015081658251
Produkt Länge/Tiefe
239.3 mm
Produkthöhe
257 mm
Produktbreite
188 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Zertifikat(e)
UkrSEPRO
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CUL
Safety: EN 61800-5-1: 2003
IEC/EN61800-5
RCM
CE
UL
RoHS, ISO 9001
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
EAC
UL 508C
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-344D1FB-B6SC

Allgemein

Kabellänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
PROFIBUS, optional
DeviceNet, optional
Modbus-TCP, optional
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
Ethernet IP, optional
PROFINET, optional
EtherCAT, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
zusätzlicher Platinenschutz
Kontrolleinheit
Funkentstörfilter
PC-Verbindung
Brems-Chopper
Breaking resistance
OLED-Anzeige
Lokale Bedienelemente
IGBT-Wechselrichter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Rahmengröße
FS2
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
MODBUS
PROFINET IO
DeviceNet
PROFIBUS
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
CAN
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
94,9 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
28 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
32 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
34 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
38 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
43 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
44 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
56 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
58 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
5.6 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
4,65 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
480 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
6.15 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
4.1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
3.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
3.4 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP

Scheinleistung

Scheinleistung bei 400 V
2.84 kVA
Scheinleistung bei 480 V
3.41 kVA

Trennfunktion

Bremswiderstand
200 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
780 VDC

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
76.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4.1 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015