Eaton DA1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 202 A, 110 kW, IP55/NEMA 12, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige, Zwischenkreisdrossel
Produktname |
Eaton DA1 Variable frequency drive
|
Katalognummer |
169405
|
EAN |
4015081658459
|
Produkt Länge/Tiefe |
341 mm
|
Produkthöhe |
1280 mm
|
Produktbreite |
330 mm
|
Produktgewicht |
80 kg
|
Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
RCM Safety: EN 61800-5-1: 2003 CE IEC/EN 61800-3 UL IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 14 EAC CUL UL File No.: E172143 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Certified by UL for use in Canada DNV UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 UL 508C UkrSEPRO |
Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DA1-34202FB-B55C
|
Kabellänge |
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge 300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet IP, optional
PROFIBUS, optional Modbus-TCP, optional OP-Bus (RS485), eingebaut CANopen®, eingebaut EtherCAT, optional Modbus RTU, eingebaut SmartWire-DT, optional DeviceNet, optional PROFINET, optional |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1 |
Schutzart |
NEMA 12
IP55 |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Ausstattung: |
IGBT-Wechselrichter
Breaking resistance Brems-Chopper Funkentstörfilter Kontrolleinheit OLED-Anzeige Zwischenkreisdrossel Interner Gleichspannungszwischenkreis zusätzlicher Platinenschutz PC-Verbindung |
Rahmengröße |
FS7
|
Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
Einbaulage |
vertikal
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Protokoll |
CAN
MODBUS DeviceNet PROFIBUS EtherNet/IP PROFINET IO Andere Bussysteme TCP/IP |
Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen |
Höhenlage |
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m Max. 1000 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Effizienz |
98,1 % (η)
|
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
1000 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
1200 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 150 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 2200 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 2400 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl 600 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl 700 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 900 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl |
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
210.8 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
4,75 mA
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
380 V
|
Netzspannung - max. |
480 V
|
Betriebsart |
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation U/f-Steuerung |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
303 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
202 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
110 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
300 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
4 kHz, 4 - 16 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
Nennspannung - max. |
480 VAC
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
196 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
180 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
150 HP
|
Scheinleistung bei 400 V |
139.95 kVA
|
Scheinleistung bei 480 V |
167.94 kVA
|
Bremswiderstand |
6 Ω
|
Bremsmoment |
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis |
Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
780 VDC
|
Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2090 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
202 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015