Dokument herunterladen () von 20

171474
Modellcode: SL7-L230-G

Eaton Moeller® series SL7 Dauerlichtmodul, grün, LED, 230 V

Listenpreis €99.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Dauerlichtmodul
Katalognummer
171474
EAN
4015081678006
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.082 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
UL 508
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
Produkttyp
Dauerlichtmodul
Modellcode
SL7-L230-G

Features & Functions

Farbe
Grün
Gehäusefarbe
Schwarz
Funktionen
Dauerlicht
Lichtmodule
LED
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)

General

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 13
IP66
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h
Lichtart
Dauerlicht
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
Dauerlichtmodul
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
240 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
0 V

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015