Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188174
M30I-FWS-MS2

Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, tastend, 2 Stellungen, MS2, Schlüssel abziehbar: 0, Frontring Edelstahl

Listenpreis EUR86.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste
Katalognummer
188174
EAN
4015081858385
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Produkttyp
Schlüsseltaste
Modellcode
M30I-FWS-MS2

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz (Black)
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Tastend
Betätigertyp
Schlüssel
Farbe der Lünette
Edelstahl
Frontringmaterial
Metall
Design
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstiges
Schlüsselcode
MS2
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Schaltwinkel
40 °
Typ
Schlüsseltaster

Produktspezifikation exportieren