Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller® series NZMN2 PXR20-Schutzschalter 100 A, 3-polig, Rahmenklemme, UL/CSA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
192517
|
| EAN |
4015081932450
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
| Produkthöhe |
195 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
2.345 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-2
CSA certified Specially designed for North America CSA (File No. 22086) CE marking UL (File No. E31593) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) UL listed UL/CSA IEC CSA (Class No. 1432-01) UL 489 |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZMN2-VX100-BT-NA
|
| Funktionen |
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Hochleistungsschalter |
| Stromstärkewert |
100 A
|
| Anwendung |
Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM2
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
| Polzahl |
3-polig
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Besondere Merkmale |
Leistungsschalter
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
8,25 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
100 A
|
| Stromstärkewert |
100 A
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenbügel
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
18 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
2 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
100 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
40 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
600 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
1000 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
200 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max. |
1000 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min. |
80 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
1800 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
200 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montagemethode |
Fest
DNI-Hutschienenmontage optional Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Besondere Merkmale |
Leistungsschalter
|