Dokument herunterladen () von 20

199338
Modellcode: A-PKZ0(120V60HZ)-PI

Eaton Moeller® Series A-PKZ0 Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 120 V 60 Hz, Push-in-Klemmen

Listenpreis €46.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
199338
EAN
4015081974221
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
91 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.132 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
A-PKZ0(120V60HZ)-PI

Merkmale und Funktionen

Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss
Push-In Klemmen

Allgemein

Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Benutzt mit
Motorschutzschalter
Spannungsart
Wechselstrom

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Anschlussquerschnitte

Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
20 - 14

Bemessungswerte

Betriebsspannung
0,7- 1,1 x Us (Wechselspannung)
0,7 - 1,1 x Us (AC)
0,7- 1,1 x Us (DC)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
42 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V

Magnetsystem

Betriebsspannung
0,7- 1,1 x Us (Wechselspannung)
0,7 - 1,1 x Us (AC)
0,7- 1,1 x Us (DC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Ansprechpartner

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us

Produktspezifikation exportieren