Dokument herunterladen () von 20

199171
Modellcode: PKZM0-6,3-T-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter, 4 - 6,3 A, Push-In-Klemmen

Listenpreis €107.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter
Katalognummer
199171
EAN
4015081972555
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
109 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.346 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Produkttyp
Transformatorschutzschalter
Modellcode
PKZM0-6,3-T-PI

Features & Functions

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Transformatorenschutz
Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltstrom
Polzahl
3-polig

General

Verbindung
Push-in Klemmen
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Transformatorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Temperaturkompensation
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse)
1 x (1 bis 6) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende)
1 x (1 bis 10) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 8
Abisolierlänge (Hauptleiter)
12 mm

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6,3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
6.3 A

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser
Basic device, fixed 20 x Iu
± 20% Toleranz
141 A, Irm
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
42 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
42 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
2 kA

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
5 HP

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Trip blocks

Überlastauslösestromeinstellung - min.
4 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
6.3 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.68 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6.3 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015