Dokument herunterladen () von 20

199466
Modellcode: PKZM0-XRM32-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 Verdrahtungsset, Für Wendestarter, Push-in-Klemmen PKZM0-XRM32-PI

Listenpreis EUR42.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Zubehör Verdrahtungsset
Katalognummer
199466
EAN
4015081978724
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
63.7 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.135 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PKZM0-XRM32-PI

General information

Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Ausführung
Wendeschaltung
Typ
Verdrahtungsset

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
32 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 VAC

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015