Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter, 20 - 25 A, Push-in-Klemmen
Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter
|
Katalognummer |
199176
|
EAN |
4015081972609
|
Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
Produkthöhe |
109 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.344 kg
|
Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CE UL CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 |
Produkttyp |
Transformatorschutzschalter
|
Modellcode |
PKZM0-25-T-PI
|
Betätigertyp |
Drehknopf
|
Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
Funktionen |
Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltstrom
Transformatorenschutz |
Polzahl |
3-polig
|
Verbindung |
Push-in Klemmen
|
Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
|
Einbaulage |
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
|
Schalthäufigkeit |
40 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Transformatorschutzschalter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Schockfestigkeit |
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
Temperaturkompensation |
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 ≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40° |
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse) |
1 x (1 bis 6) mm²
2 x (1 bis 6) mm² |
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende) |
1 x (1 bis 10) mm²
2 x (1 bis 6) mm² |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen 1 x (1 - 6) mm² 2 x (1 - 6) mm² |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 – 8
|
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
12 mm
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
25 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
25 A
|
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 150 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 125 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
Kurzschlussauslöser |
Basic device, fixed 20 x Iu
± 20% Toleranz 437 A, Irm |
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
38 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
50 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
10 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
3 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC |
3 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC |
3 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC |
3 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC |
1 kA
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
2 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
7.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
20 HP
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
20 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
25 A
|
Auslösecharakteristik |
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
7.04 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.3 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |