Dokument herunterladen () von 20

199160
Modellcode: PKZM0-20-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 9 kW, 16 - 20 A, Push-in-Klemmen

Listenpreis €124.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
Katalognummer
199160
EAN
4015081972449
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
109 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.349 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05
Produkttyp
Motorschutzschalter
Modellcode
PKZM0-20-PI

Features & Functions

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Motorschutz
Phasenausfallempfindlichkeit
Polzahl
3-polig

General

Verbindung
Push-in Klemmen
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E in Kombination mit Schütz DILM und BK25/3-PKZ0-E Klemme oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
Benutzt mit
Motorstarterkombinationen Typ MSC…

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse)
1 x (1 bis 6) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende)
1 x (1 bis 10) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 8
Abisolierlänge (Hauptleiter)
12 mm

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
9 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 150 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 125 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
18 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) mit Leistungsschütz DILM25
18 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) mit Leistungsschütz DILM25
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz
310 A, Irm
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
38 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
1 kA

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
15 HP

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Trip blocks

Überlastauslösestromeinstellung - min.
16 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
20 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.82 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren