Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 2,2 kW, 4 - 6,3 A, Einspeiseseitig Schraubklemmen/Abgangsseitig Push-in-Klemmen, MSC
Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
|
Katalognummer |
199197
|
EAN |
4015081972814
|
Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
Produkthöhe |
102 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.317 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: 165628 UL Category Control No.: NLRV UL CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 3211-05 CSA UL 60947-4-1 CE |
Produkttyp |
Motorschutzschalter
|
Modellcode |
PKZM0-6,3-SPI32
|
Betätigertyp |
Drehknopf
|
Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
Funktionen |
Phasenausfallempfindlichkeit
Motorschutz |
Polzahl |
3-polig
|
Verbindung |
Abgangsseitige Push-In-Klemmen
Einspeiseseitige Schraubklemmen |
Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
|
Einbaulage |
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
|
Schalthäufigkeit |
40 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Schockfestigkeit |
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA) |
Temperaturkompensation |
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich ≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40° |
Benutzt mit |
Motorstarterkombinationen Typ MSC…
|
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse) |
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen 1 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen 2 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen |
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende) |
1 x (1 bis 10) mm²
2 x (1 bis 6) mm² 1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen 2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen 1 x (1 - 10) mm², Push-In-Klemmen 2 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-In-Klemmen 1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen 2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18–10, Schraubklemmen
18 - 8, Push-in Klemmen |
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
12 mm
|
Anzugsdrehmoment |
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
6,3 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
6.3 A
|
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E) |
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) |
Kurzschlussauslöser |
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz 97,7 A, Irm |
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
150 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
150 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
150 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
150 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC |
42 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC |
42 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC |
3 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC |
2 kA
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.25 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
1 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
1.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
5 HP
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
4 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
6.3 A
|
Auslösecharakteristik |
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5.68 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.9 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6.3 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015