Dokument herunterladen () von 20

9702-3105-00P
Modellcode: DG1-34046FB-C54C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 46 A, 22 kW, IP54/NEMA12, Brems-Chopper, Zwischenkreisdrossel

Listenpreis €4,062.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9702-3105-00P
EAN
4015081710898
Produkt Länge/Tiefe
265.1 mm
Produkthöhe
558 mm
Produktbreite
204.6 mm
Produktgewicht
22.6 kg
Zertifikat(e)
UL508
UL
CE
RoHS, ISO 9001
EAC
IEC/EN61800-3
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
CUL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CSA-C22.2 No. 274-13
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
C-Tick
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DG1-34046FB-C54C

Features & Functions

Merkmale
Temperaturgesteuerter Lüfter
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General

Luftvolumenkapazität
144 m³/h
Kabellänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
150 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Schutzart
IP54
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Kontrolleinheit
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Interner Gleichspannungszwischenkreis
zusätzlicher Platinenschutz
Funkentstörfilter
Brems-Chopper
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
Zwischenkreisdrossel
Breaking resistance
Rahmengröße
FS3
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
97,7 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
55.7 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
42.6 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
12.2 mA
Netzstromverzerrung
32.6 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
500 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehmomentregelung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
500 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
67.1 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
69 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
61 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
46 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
80 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 1 - 12 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
500 VAC

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast
55.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
41 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
40 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast
52 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 500V, 50Hz, 110% Überlast
54 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
44 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V 60 Hz 3-phasig 110% Überlast
40 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
42.3 kVA
Scheinleistung bei 480 V
52.8 kVA

Braking function

Bremswiderstand
14 Ω
Bremsmoment
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
850 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
SmartWire-DT, optional
PROFIBUS, optional
Ethernet IP, eingebaut
BACnet MS/TP, eingebaut
CANopen®, optional
Modbus RTU, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
DeviceNet, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja
Protokoll
PROFINET IO
Andere Bussysteme
TCP/IP
PROFIBUS
MODBUS
CAN
BACnet
DeviceNet
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
818 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
46 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
24.12 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff