Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBV233TW1
Modellcode: 400A, AC 690V,NH1, NH2 LV SWD

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1, AC22B, 3P, IEC, 185-mm-Sammelschiene, gleichzeitig schaltend, 2 V-Anschlüsse mit doppelten V-Klemmen

Listenpreis EUR452.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBV233TW1
EAN
5027590410236
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
675 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
5941 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
400A, AC 690V,NH1, NH2 LV SWD

Electrical data

Betriebsspannung
690

Product specifications

Montageart
Sammelschiene
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.