Dokument herunterladen () von 20

50NHG02BI
Modellcode: NH FUSE 50A 500V GL/GG SIZE 02

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

Listenpreis €11.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
50NHG02BI
EAN
5027590483377
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
437 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 50A 500V GL/GG SIZE 02

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA

Product specification

Sicherungsgröße
NH000
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja

Accessories

Geeignet für
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter
EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren