Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, Plattenmontage, zum Anschluss von Sektorleitern V-Doppelklemmen
Produktname |
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
|
Katalognummer |
EBH2O3TW1
|
EAN |
5027590335096
|
Produkt Länge/Tiefe |
215 mm
|
Produkthöhe |
330 mm
|
Produktbreite |
190 mm
|
Produktgewicht |
4473 g
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
Produkttyp |
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
|
Stromstärkewert |
400 A
|
Betriebsspannung |
690
|
Polzahl |
3-polig
|
Montageart |
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage Montageplatte |