Dokument herunterladen () von 20

100NHG02B-400
Modellcode: NH FUSE 100A 400V GG/GL SIZE 02

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis €10.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
100NHG02B-400
EAN
5027590428170
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
426.667 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 100A 400V GG/GL SIZE 02

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
400 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH02
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
Mikroschalter BVL50

Produktspezifikation exportieren