Sicherungseinsatz, Niederspannung, 355 A, AC 400 V, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
355NHG2BI-400
|
EAN |
5027590477529
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
71 mm
|
Produktbreite |
54 mm
|
Produktgewicht |
673 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Stromstärkewert |
355 A
|
Betriebsspannung |
400 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Sicherungsgröße |
NH2
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|
Geeignet für |
SD2-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235 Mikroschalter 170H0236 EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter TD2-D Triple pole NH Fuse base |