Dokument herunterladen () von 20

355NHM2B-690
Modellcode: NH FUSE 355A 690V aM SIZE 2

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 355 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis EUR27.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
355NHM2B-690
EAN
5027590477574
UPC
051712419871
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
659 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 355A 690V aM SIZE 2

Electrical data

Stromstärkewert
355 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse aM
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specifications

Sicherungsgröße
NH2
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.

Zubehör

Geeignet für
SD2-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren