Vous ne savez pas distinguer un creux de tension d’une surtension ? Vous ne savez pas de quel dispositif vous avez besoin ? Développez vos connaissances avec un leader mondial afin de protéger vos infrastructures d’alimentation électrique.
93PS | 93PM | 9395P | |
Puissance | 8 - 40 kW | 50 - 500 kVA | 300 - 1200 kVA |
Rendement | Jusqu’à 99 % | Jusqu’à 99 % | Jusqu’à 99 % |
Modulaire / Évolutif | Oui | Oui | Oui |
Virtualisation | Oui | Oui | Oui |
Type de Batterie | Plomb / lithium-ion | Plomb / lithium-ion | Plomb / lithium-ion |
Compatible avec Energy Aware (peut être déployé dans un cadre de soutien au réseau) | Non | Oui | Oui |
Vous ne savez pas distinguer un creux de tension d’une surtension ? Vous ne savez pas de quel dispositif vous avez besoin ? Développez vos connaissances avec un leader mondial afin de protéger vos infrastructures d’alimentation électrique.