Télécharger le document () de 20

111772
Model Code: M22S-WRS-MS2

Bouton à clé M22 Moeller® series Eaton, à accrochage, 2 positions, MS2, clé amovible : Cadran 0, I : noir

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Numéro de catalogue
111772
EAN
4015081113224
Longueur du produit
70 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.034 kg
Certifications 
DNV
GL
IEC/EN 60947
LR
VDE 0660
Code de modèle
M22S-WRS-MS2

Spécifications du produit

Type
Bouton à clé
Accessoires
1 clé incluse dans l'équipement fourni.
Couleur d'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
Fonction d'accrochage
Clé amovible en position 0
Clé amovible en position 1
Permanent
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Collerette
Fréquence de fonctionnement
100 manœuvres/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Oui
Avec interfaces SWD-RMQ
Type d’actionneur
Clavette
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Hauteur d'ouverture
0 mm
Couple de commande
0.5 Nm
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
60 °
Largeur de l'ouverture
0 mm
Couleur de la collerette
Noir
Couleur
Noir
Code clé
MS2
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
Classique
commande à clé
Position de montage
Telle que requise
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
NEMA 4X
Degré de protection (face avant)
IP66
Couleur du voyant
Autre
Type de lentille
rond
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Nombre de positions de commutation
2
Taille
Diamètre avant : 29,7 mm
Catégorie de produit
RMQ-Titan

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.