Télécharger le document () de 20

111787
Model Code: M22-WRS-MS6

Bouton à clé M22 Moeller® series Eaton, à accrochage, 2 positions, MS6, clé amovible : Cadran 0, I : titane

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Numéro de catalogue
111787
EAN
4015081113378
Longueur du produit
70 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.034 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
UL 508
Norme CSA C22.2 n° 94-91
Norme CSA C22.2 n° 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
VDE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL
CSA Class No.: 3211-03
Code de modèle
M22-WRS-MS6

Spécifications du produit

Type
Bouton à clé
Accessoires
1 clé incluse dans l'équipement fourni.
Couleur d'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
À accrochage
Clé amovible en position 0
Fonction d'accrochage
Clé amovible en position 1
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Collerette
Fréquence de fonctionnement
100 opérations/h
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Avec raccords SWD-RMQ
Oui
Type d’actionneur
Clavette
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Couple de commande
0.5 Nm
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Angle de rotation
60 °
Couleur de la collerette
titane
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Couleur
Noir
Code clé
MS6
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
commande à clé
Position de montage
Sur demande
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
NEMA 4X, 13
Degré de protection (face avant)
IP66
Fonctions
fonction accrochage/rappel, peut être modifié avec les pièces de codage M22-XC-Y
Couleur du voyant
Autre
Type de lentille
rond
Longévité mécanique
100 000 opérations
Nombre de positions de commutation
2
Taille
Diamètre avant : 29,7 mm
Catégorie de produit
RMQ-Titan

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.