Télécharger le document () de 20

217442
Model Code: M22-WRS3-MS*-A*

Eaton Moeller® series M22 Bouton à clé, à accrochage, 3 positions, MS1–MS20 : Clé amovible : Sélectionnable, Collerette titane

Spécifications générales

Nom du produit
Bouton actionneur à clé M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
217442
Longueur du produit
70 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.031 kg
Certifications 
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
Code de modèle
M22-WRS3-MS*-A*

Features & Functions

Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
commande à clé
Équipé de :
Pièce de codage pour le contact intermédiaire
Collerette
Fonctions
Fonction accrochage/rappel, peut être modifié avec les pièces de codage M22-XC-Y
Code clé
MS2
Sélectionnable

General

Accessoires
1 clé incluse dans l'équipement fourni.
Degré de protection
NEMA 4X, 13
Degré de protection (face avant)
IP66
Longévité mécanique
100 000 opérations
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
100 manœuvres/h
Couple de commande
0.5 Nm
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Diamètre avant : 29,7 mm
Angle de rotation
60 °
Type
Bouton à clé

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Sur demande
Résistance aux chocs
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Avec raccords SWD-RMQ
Oui

Actuator

Couleur d'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
Clé amovible en position sélectionnable
Fonction d'accrochage
À accrochage
Type d’actionneur
Clé
Nombre de positions de commutation
3

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.