Met een hoogte van slechts 74 mm is de PowerXL DB1 cold plate frequentieregelaar 1 van de kleinste IEC-geschikte frequentieregelaars. Het wegvallen van het koellichaam levert een ruimtebesparing op van 40% ten opzichte van een standaard frequentieregelaar met actieve koeling. Deze compacte frequentieomvormer is dus ideaal voor integratie in bestaande systemen die niet voldoende ruimte hebben voor koellichamen of goede ventilatie. Zware en veeleisende omgevingen vormen tevens geen probleem. Uitgerust met dezelfde functies als de DC1 frequentieregelaar is de DB1 een krachtig apparaat dat kan worden gebruikt in motoren tot en met efficiëntieklasse IE4.
Combineer de PowerXL DB1 cold plate frequentieregelaar met de volgende producten:
Power XL DE1 snelheidsregelaar
PowerXL DC1 Compact frequentieregelaar
PowerXL DM1 frequentieregelaar
Het maximale aantal artikels in de vergelijkingstool is vier.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
Gekopieerd naar klembord
Er zijn minimaal twee artikels nodig om de vergelijkingstool te kunnen gebruiken.
Sorry, we can't get that information right now.
Ontdek Eaton's 'Assortiment' tab voor alle technische datasheets & documentatie zoals technische specificaties, ETIM data, normen, certificeringen, CAD data, en handleidingen die per model uit dit assortiment te verkrijgen zijn.