Document downloaden () van 20

UPS-systemen voor datacenters

Ons UPS-portfolio bevat meerdere opties om te voldoen aan de specifieke behoeften van datacenters voor betrouwbare, schone en ononderbroken stroomvoorziening. Hieronder vindt u een selectie van onze UPS-systemen die we aanbevelen voor gebruik in datacenters.
  93PS 93PM G2 9395P
Nominaal vermogen 8 - 40 kW 50 - 500 kVA 300 - 1200 kVA
Rendement Tot 99% Tot 99% Tot 99%
Modulair/schaalbaar  Ja     Ja Ja
Virtualisatie Ja Ja Ja
Batterijtype Lood/lithium-ion Lood/lithium-ion Lood/lithium-ion
Energy Aware compatibel (Kan worden ingezet voor ondersteuning van het elektriciteitsnet) Nee Ja Ja

Welk type UPS moet u gebruiken en waarom?

Gezien de enorme belastingen die gepaard gaan met datacenters en de behoefte aan ononderbroken, hoogwaardige stroom, heeft u een krachtige driefasen-UPS nodig om uw achterliggende apparatuur te beschermen. Om aan de relevante efficiëntie- en redundantievereisten te voldoen, bevelen we een krachtige UPS aan, zoals de Eaton 93PM Gen 2 of de Power Xpert 9395P, die speciaal is ontworpen voor datacenters.
spacer
Liften zijn misschien wel een van de meest voor de hand liggende toepassingen voor een UPS, ongeacht hun locatie. In geval van een stroomonderbreking voorkomt het aangesloten UPS-systeem dat mensen vast komen te zitten (of erger). Aangezien de bijbehorende belastingen vrij groot kunnen zijn, raden we hiervoor een krachtigere UPS aan, zoals de Eaton 9SX of 9PX met geavanceerde beveiliging.
spacer
Hoewel beveiligingssystemen vaak op batterijen werken, kun je ze aansluiten op een UPS voor een extra beschermingslaag. Met hun langere batterijlevensduur zijn de Eaton 5PX Gen 2  of de krachtigere Eaton 9PX de ideale keuze voor het back-uppen van aangesloten apparatuur zoals PoE-switches (Power over Ethernet) of systemen voor het opslaan van beelden van beveiligingscamera's.
spacer