Document downloaden () van 20

UPS-systemen voor thuis

We bieden verschillende UPS-systemen voor het beveiligen van toepassingen in uw huis, in verschillende prijscategorieën en met verschillende soorten functionaliteit, van offline basismodellen tot meer geavanceerde online modellen. Zie hieronder een selectie van onze UPS-systemen die we aanbevelen voor thuisgebruik.

Welk type UPS moet u gebruiken en waarom?

Gebruik een UPS om routers, switches en modems te beschermen, zodat u thuis kunt blijven werken, conferentiegesprekken kunt voeren, met vrienden en familie kunt praten of zonder onderbreking toegang hebt tot tv en streamingdiensten. Hiervoor raden we onze compacte Eaton 3S Mini UPS aan, die de juiste looptijd biedt voor dit soort apparatuur tegen een redelijke prijs.
spacer
Hoewel veel thuisbeveiligingssystemen worden geleverd met een geïntegreerde batterij als back-up, is het toch een goed idee om te kiezen voor extra bescherming. Voor een nog veiliger smart home kiest u de betaalbare en compacte Eaton 3S Mini UPS, die precies de juiste runtime biedt die hiervoor nodig is.
spacer
Als u thuis uw eigen netwerkdata-server heeft, ook wel bekend als een network-attached storage (NAS) systeem, heeft u waarschijnlijk behoefte aan continue werking, dag en nacht. Voor de bescherming van deze gevoelige apparatuur tegen overspanning en onderspanning raden we de Eaton 3S Gen 2 UPS aan, een wisselstroom (AC) apparaat dat een klein oppervlak combineert met meerdere soorten stopcontacten.
spacer
Met meer en meer mensen die voor langere perioden thuis werken, wordt het steeds belangrijker dat pc's altijd werken, ongeacht de elektriciteitssituatie. We bevelen daarom aan om de apparatuur in uw thuiskantoor te beschermen met de Eaton 3S UPS, een wisselstroom (AC) model met een slank ontwerp en meerdere uitgangen.
spacer
Er is geen betere huishoudelijke toepassing voor een UPS dan een koelkast of vriezer, omdat een paar uur zonder koeling al genoeg is om voedsel te laten bederven. En door de toename van aangesloten apparaten, zoals slimme wasmachines die op afstand kunnen worden geactiveerd, is ononderbroken stroomvoorziening, zoals geleverd door de Eaton 3S UPS, nu belangrijker dan ooit.
spacer
Het delven van cryptocurrencies is niet alleen stroomintensief, maar vereist ook constante elektriciteit om te voorkomen dat het proces wordt onderbroken. Om deze potentieel kostbare downtime te voorkomen, bevelen we de Eaton 3S UPS aan, een wisselstroom (AC) model dat alle functies biedt die voor dit doel nodig zijn, inclusief een ruimtebesparend ontwerp en meerdere uitgangen.
spacer
Of het nu gaat om een virtuele assistent, een intelligente thermostaat of een blind controlesysteem, de Eaton 3S Mini UPS is de ideale keuze om de continuïteit van de werking van uw smart home-toepassingen te garanderen. Met een compact, stijlvol design en de juiste levensduur beschermt dit betaalbare apparaat de technologie die je intelligente huis beheert tegen spanningspieken en stroompieken.
spacer
Hoewel sommige IP-camera's (Internet Protocol), die vaak worden gebruikt voor thuisbewaking, worden gevoed via Ethernet of worden geleverd met een geïntegreerde batterij, kunt u onze Eaton 3S Mini UPS gebruiken voor extra bescherming en waakzaamheid bij instapmodellen gelijkstroomapparaten. Ondanks het compacte formaat en de betaalbaarheid zorgt deze UPS ervoor dat uw IP-netwerk altijd verbonden is.
spacer
TV's, audioapparatuur en spelcomputers hebben allemaal continu stroom nodig - en er is niets frustrerender dan een bevroren scherm tijdens een cruciaal moment in een film of game. Om uw entertainmentsystemen altijd aangesloten te houden, kiest u voor de Eaton 3S Gen 2 of de Eaton Ellipse PRO, een meer geavanceerde UPS met automatische spanningsregeling die ideaal is voor gaming.
spacer
Van vissen tot katten en kleine honden, automatische voederbakken worden steeds gewoner. Om ervoor te zorgen dat je huisdieren hun voedsel krijgen, of er nu netstroom is of niet, kies je voor de Eaton 3S UPS. Dit is een wisselstroomapparaat met meerdere uitgangen en een slank ontwerp, waardoor het ideaal is voor dit doel.
spacer
Als u thuis uw eigen netwerkdata-server heeft, ook wel bekend als een network-attached storage (NAS) systeem, heeft u waarschijnlijk behoefte aan continue werking, dag en nacht. Met een wisselstroommodel zoals de Eaton 3S UPS, met meerdere stopcontacten en een slank, ruimtebesparend ontwerp, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de effecten van stroomuitval op de gezondheid van uw dieren.
spacer