Document downloaden () van 20

010346
Model Code: DILER-22-G(48VDC)

Eaton Moeller® series DILER-hulprelais, 48 V DC, no = normaal open: 2 no, nc = normaal gesloten: 2 nc, Schroefklemmen, gelijkstroombekrachtiging

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILER stuurrelais
Catalogusnummer
010346
EAN
4015080103462
Productlengte/-diepte
54 mm
Hoogte van product
58 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.206 kg
Certificering
CSA
CSA File No.: 012528
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
EN 60947-5-1
VDE 0660
UL
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
Modelcode
DILER-22-G(48VDC)

Functies & kenmerken

Kenmerken
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
Uitgerust met:
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten

Algemeen

Toepassing
Hulprelais
Levensduur, mechanische
20.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Montagemethode
DIN-rail/schroef
Inbouwpositie
Zoals vereist (behalve verticaal met klemmen A1/A2 aan onderzijde)
Bedrijfsfrequentie
9000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
DILER-minischakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
8 g, nc hulpcontact, Basiseenheid met hulpcontactmodule, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hulpcontact, Basiseenheid met hulpcontactmodule, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
Type spanning
DC

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Klembereik

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
1 x (18 - 14)
18 - 14
2 x (18 - 14)
Striplengte (hoofdkabel)
8 mm
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen

Elektrische waarde

Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
600 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
1.5 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
2,5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
0,5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
2,5 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie)
10 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Veilige isolatie
300 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Kortsluitbeveiligingsklasse
10 A snel, 500V, Maximale zekering, Kortsluitvastheid zonder lassen, Contacten
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
6 A gG/gL, 500 V, Max. Zekering, contacten

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magneetsysteem

Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,3 V DC x Uc (bij 24 V: zonder hulpcontactblokje en bij omgevingstemperatuur + 40 °C)
0,85 - 1,3 V DC x Uc
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC
2.3 W
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
2.3 W
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
48 V
Spanningstolerantie
Afgevlakte DC, 3-fasen bruggelijkrichters of afgevlakte dubbelgolfrectificatie
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
48 V
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
26 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
35 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
15 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
25 ms
Schakeltijd (DC-gestuurd, N/O, met hulpcontactmodule, sluitvertraging)
70 ms

Contacten

Codenummer
22E
Betrouwbaarheid regelcircuit
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.4 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.3 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.