Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

033809
CI44E-150

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen Geïsoleerde verdeelkast, + voorgeperste gaten, HxBxD=375x375x175mm

Algemene specificaties

Productnaam
Geïsoleerde lege Eaton xEnergy Safety Ci behuizing
Catalogusnummer
033809
EAN
4015080338093
Productlengte/-diepte
175 mm
Hoogte van product
375 mm
Breedte van product
375 mm
Gewicht van product
2.818 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN 61439-2
EN 62208
Modelcode
CI44E-150

Aanvullende informatie

Kenmerken
UV-bestendig: onder beschermingskap
Deksel met drukontlasting
Brandbaarheidskarakteristieken (UL)
V1 (basis) (UL94)
V2 (deksel) (UL94)
Functies
Uitbreiding mogelijk
Beschermingsklasse
II
RAL-nummer
7035
Speciale voorzieningen
Met metrische voorgeperste gaten in alle zijden van de behuizing Inclusief bevestigingsstrips voor wandmontage Verzegelbare afdekkap sluitingen Voorgeperste gaten aan de zijkanten kunnen worden omgebouwd tot een verdelerkast Geïntegreerd verdelermechanisme voor kortsluiting
Geschikt voor
Overspanningsbeveiliging
Buitengebruik
Gebruikt met
Eaton schakel- en beveiligingsapparaten

Leveringsprogramma

Kleur
Gray
Lichtgrijs (RAL 7035, basis)
Transparant, rookgrijs (deksel)
Nominale stroom
1600 A
Type
Basisbehuizing Individuele behuizingen xEnergy Safety Ci

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Onderste deel: 960°C/deksel: 850 °C
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
20 kg per kast met draagframe en hefinrichting vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2.6 Mechanische impact
IK10
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP65
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
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
Ui = 1000 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
8 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Informatie over de omgevingstemperatuur
-40 °C - 80 °C
Temperatuurbestendigheid
Temperatuurbestendig: 85 °C (bout)
Temperatuurbestendig: -40 °C - 120 °C (kast)
Temperatuurbestendig: 80 °C (afdichting)

Technical data - electrical

Circuitintegriteit
Overig

Technical data - mechanical

Chemische weerstand
Niet bestand tegen: alkaliën, benzeen
Bestand tegen: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vetten, zoutoplossingen
Gedeeltelijk bestand tegen: Zuren > 10%
Deksel-/deurkleur
Transparant
Deksel-/deurmodel
Gesloten
Deksel-/deurtype
Geen
Optioneel
Beschermingsgraad
IK10
IP65
Overig
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Materiaal
Halogeenvrij
Niet-versterkt polycarbonaat (deksel)
Glasvezel versterkt polycarbonaat (basis)
Montagediepte met montageplaat
150 mm
Aantal buisingangen
100
Aantal modules
1
Aantal openingen (flensplaten)
4
Aantal rijen
0
Plaatdikte (kast)
6 mm
Plaatdikte (deksel/deur)
6 mm
Zoutsprayweerstand
IEC 60068-2-11
Oppervlakteafwerking
corrosiebestendig
Overspanningsbeveiliging
Overig
Oppervlaktebehandeling
corrosiebestendig
Type unit
Los apparaat
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
15
Ingebouwde diepte
150 mm
Interne diepte
150 mm
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)

Verificatie van temperatuurstijging volgens IEC 60890

Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
24 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
48 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
27 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
26 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
54 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
51 W

Productspecificatie exporteren