Document downloaden () van 20

100NHG00B-690

Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering, onder spanning staande greep, 690V, 100A, 120 kAIC, statusmelder combinatiezekering, bladuiteindeaansluiting, klasse C gL/gG, vierkante lichaam met mescontact, Verzilverde koperen contactplaat

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
100NHG00B-690
EAN
5027590428071
UPC
051712164436
Productlengte/-diepte
79 mm
Hoogte van product
58 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
216.3333333 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Frequentie - min
45 Hz
Frequentie - max
62 Hz

Productspecificatie

Formaat zekering
NH00
Geïsoleerde metalen
Nee

Accessoires

Geschikt voor
SD00-D Enkelpolige NH-zekeringshouder
Microschakelaar 170H0236
EBH maat 00 tot 4 horizontale zekeringlastscheiders
TD00-D 3-polige NH-zekeringhouder

Productspecificatie exporteren