Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

104403
DILL12(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILL magneetschakelaar voor lampen, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 220 V 230 V: 12 A, magneetschakelaars voor verlichting

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILL magneetschakelaar voor lampen
Catalogusnummer
104403
EAN
4015081042203
Productlengte/-diepte
97 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.426 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
UL 508
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-4-1
VDE
IEC/EN 60947
UL
CSA
VDE 0660
Modelcode
DILL12(400V50HZ,440V60HZ)

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
24 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1.2 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.4 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
14 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.1 W

Elektrische waarde

Toegestane compensatiecapaciteit
470 µF
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
170 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
238 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
14 A (gloeilampen)
12 A (kwikmenglampen)
7,5 A (lagedruk natriumlampen)
20 A (TL-lampbelasting - duocircuit)
12 A (metaaldamplampen)
12 A (hogedruk natriumlampen)
12 A bij AC-1, 220 V 230 V
12 A bij AC-1, 380 V 400 V
20 A (conventioneel reactorstartcircuit)
12 A (elektronische stroomopwaartse apparaten)
14 A bij AC-3, 220/230 V
12 A (hogedrukkwikdamplampen)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Elektromagnetische compatibiliteit

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & functions

Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Magneetschakelaars voor verlichting
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, elektrisch
10.000 schakelingen
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
60 elektrische schakelingen/h
60 mechanische schakelingen/h (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
DILL magneetschakelaars voor verlichting
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
2.65 mΩ
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC

Magneetsysteem

Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
52 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
67 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
7,1 ncA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
8,7 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
400 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
400 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
440 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
440 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
22 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
16 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms

Kortsluitvastheid

Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
63 A gG/gL

Productspecificatie exporteren