Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

104404
DILL18(24V50HZ)

Eaton Moeller® series DILL lamplastschakelaar, 24 V 50 Hz, 220 V 230 V: 18 A, Magneetschakelaar voor verlichting

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILL magneetschakelaar voor lampen
Catalogusnummer
104404
EAN
4015081042210
Productlengte/-diepte
97 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.426 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC 60947-4-1
UL 508
EN 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
VDE
IEC/EN 60947
CSA
VDE 0660
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
UL
Modelcode
DILL18(24V50HZ)

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Contacten

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
35 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelmateriaal moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
3 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
21 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.1 W

Elektrische waarde

Toegestane compensatiecapaciteit
470 µF
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
250 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
350 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
18 A bij AC-1, 380 V 400 V
26 A (TL-lampbelasting - duocircuit)
18 A (hogedruknatriumlampen)
18 A bij AC-1, 220 V 230 V
16 A (kwikmenglampen)
18 A (elektronische stroomopwaartse apparaten)
18 A (metaaldamplampen)
26 A (conventioneel reactorstartcircuit)
18 A (hogedruk kwikdamplampen)
10 A (lagedruk natriumlampen)
21 A bij AC-3, 220/230 V
21 A (gloeilampen)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Elektromagnetische compatibiliteit

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & functions

Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Magneetschakelaar voor verlichting
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, elektrisch
10.000 schakelingen
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
60 mechanische schakelingen/h (AC-bekrachtigd)
60 elektrische schakelingen/h
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
DILL magneetschakelaars voor verlichting
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
2.65 mΩ
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC

Magneetsysteem

Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
52 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
67 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
7,1 ncA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
8,7 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
22 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
16 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
100 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
100 A gG/gL

Speciale classificaties

Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
35 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
35 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
35 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Productspecificatie exporteren